概览

优势和特点

  • ADMV1014 的全功能评估板
  • 用于串行端口接口(SPI)控制的板载 USB
  • 5 V 电源
  • 用于 SPI 控制的 ACE 软件接口

产品详情

ADMV1014 是一款采用硅锗(SiGe)设计的宽带、微波下变频器,针对点到点微波无线电设计进行优化,工作频率范围为 24.5 GHz 至 43.5 GHz。

该下变频器提供两种频率转换模式。该器件能够从正交解调直接变频为基带 IQ 输出信号,并从镜像抑制下变频为复中频输出载波频率。基带输出可采用直流耦合,或更典型的是,IQ 输出将使用足够低的高通转折频率进行交流耦合,以确保充足的解调精度。SPI 接口可对正交相位进行微调,使用户能够优化 IQ 解调性能。另一方面,可以禁用基带 IQ 输出,且 I/Q 信号可通过片内有源巴伦提供两个单端复中频输出(800 至 6000MHz)。用作镜像抑制下变频器时,不需要的镜像项通常会被抑制,比所需边带低 25dBc。ADMV1014 提供灵活的 LO 系统,包括 LO 输入频率范围最高达 47 GHz 的频率四倍选项,以覆盖 24.5 至 43.5GHz 的 RF 输入范围。提供平方律功率检波器,以便监控混频器输入端上的功率电平。检波器输出可用于通过片内集成的 AGC 环路提供对RF输入可变衰减器的闭环控制,或者作为一个选项,可以使用外部运算放大器误差积分器电路。

ADMV1014 下变频器采用紧凑的散热增强型、5 mm × 5 mm 倒装芯片 CSP 封装。ADMV1014 工作壳温范围为 −40°C 至 +85°C。

ADMV1014-EVALZ评估板集成了带微控制器的ADMV1014、低压差(LDO)稳压器和nanoDAC®以便快速轻松地评估ADMV1014。该微控制器允许用户通过分析、控制、评估(ACE)软件配置ADMV1014寄存器映射。LDO稳压器使ADMV1014能够采用单电源供电并提供最佳电源纹波抑制性能。通过nanoDAC,用户可以对进入ADMV1014混频器的RF功率进行衰减,而无需使用外部电源。

有关 ADMV1014 的完整详情可参见 ADMV1014 数据手册,使用评估板时应同时参考 ADMV1014-EVALZ 评估板用户指南与数据手册。

软件

ACE软件

ZIP
148 KB
ACE plug-in for Board.ADMV1014 0.1.2 [Feb 28 19]
24.5GHz to 43.5GHz, Wideband Microwave Downconverter
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。