概览

优势和特点

  • ADM8845 drives 6 white LEDs from a 2.6V to 5.5V (li-ion) input supply
  • 1x/1.5x/2x Fractional Charge Pump to maximize power efficiency
  • 1% LED Current Matching
  • Power Sub and main Display LEDs
  • Low Power Shutdown Mode
  • Package footprint only 9mm2 (3mm x 3mm)
  • Package height only 0.9mm
  • Shutdown Function
  • Soft-start limiting inrush current

产品详情

该评估系统包含下列项目:

- ADM8845评估板
- PC并行转串行电缆
- 含评估板软件的光盘

ADM8845评估板主要包括下列部分,详见功能框图、原理图和印刷电路板。

- 13个跳线点,方便连接外部输入和内部电路。
- 21个测试点,用于信号连接和测量。
-一个拼缀区域,方便将ADM8845评估板连接到外部器件。

ADM8845利用电荷泵技术提供电源以驱动最多6个白光LED。LED用于彩色LCD显示器的背光照明。为使电源效率最高,电荷泵可以在1x、1.5x或2x模式下工作。电荷泵根据输入电压自动切换1x/1.5x/2x工作模式,从而以较高的电源效率维持适当的输出电平。该器件利用反馈引脚来检测各LED电流,从而改善这些LED的亮度匹配,并且ILED与ILED的最高匹配精度为1%,ILED与ISET的最大匹配精度为1%。

ADM8845提供两个数字输入控制引脚CTRL1和CTRL2,用以控制LED的操作和亮度。ADM8845采用主从显示器配置,主显示器指的是6个LED中的4个(FB1 – FB4),从显示器指的是其余2个LED (FB5 – FB6)。

ADM8845提供一个通过数字PWM信号来控制LED亮度的选项。PWM信号的占空比决定背光LED的亮度。LED的亮度也可以通过直流电压来控制。ADM8845集成软启动电路,可限制上电时的浪涌电流。

ADM8845以CMOS技术制成,功耗极低,采用16引脚LFCSP封装。

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。