概览
优势和特点
- 预设电压监控阈值
- 2.63 V,ADM8611-EVALZ 精度为 ±1.3%
- 1.10 V,ADM8612-EVALZ 精度为 ±1.4%
- 2.32 V,ADM8613-EVALZ 精度为 ±1.3%
- 2.63 V,ADM8614-EVALZ 精度为 ±1.3%
- 1.00 V,ADM8615-EVALZ 精度为 ±1.6%
- 用于输入条件改写的手动复位 (MR#) 引脚(除 ADM8614-EVALZ 以外的所有板)
- 独立的电源 (VCC) 和输入引脚 (INPUT) 用于低压监控 (ADM8612-EVALZ/ADM8615-EVALZ)
- 看门狗定时器输入 (WDI) 引脚,用于监视外部微处理器 (ADM8613-EVALZ/ADM8614-EVALZ/ADM8615-EVALZ)
- 看门狗禁用输入 (WD_DIS) 引脚 (ADM8613-EVALZ/ADM8614-EVALZ)
- 看门狗超时选择输入 (WDT_SEL) 引脚,用于延长定时器周期 (ADM8614-EVALZ)
- 内置轻触开关 (JP1),用于输入条件改写的手动复位 (MR#) 引脚(除 ADM8614-EVALZ 以外的所有板)
- 内置 LED 用于输出监控
产品详情
The ADM8611-EVALZ/ADM8612-EVALZ/ADM8613-EVALZ/ADM8614-EVALZ/ADM8615-EVALZ 板演示了 ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615 如用户指南中表 1 所示的功能。这些超低功耗电压监控器监视输入电压电平,并将其与内部基准进行比较。
关于 ADM8611/ADM8612/ADM8613/ADM8614/ADM8615 的具体细节可参阅产品数据手册,注意使用 ADM8611-EVALZ/ ADM8612-EVALZ/ADM8613-EVALZ/ADM8614-EVALZ/ADM8615-EVALZ 时必须同时参阅本用户指南。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。