概览

优势和特点

  • ADM3058E 12 Mbps 隔离型 CAN FD 收发器
  • 具有低辐射发射的 2 层 PCB,通过 EN 55022 B 级认证
  • 适用于 6 V 至 9 V 电源的板载 LDO,为 ADM3058E VDD1 引脚和 VDD2 引脚提供 5 V 电源
  • 适用于以下用途的螺纹端子连接器
    • 6 V 至 9 V LDO 调节器,为 VDD1 引脚提供 5 V 电源
    • 为 VDD1 引脚提供 1.7 V 至 5.5 V 直接电源
    • 6 V 至 9 V LDO 调节器,为 VDD2 引脚提供 5 V 电源
    • 为 VDD2 引脚提供 4.5 V 至 5.5 V 直接电源
    • TXD 引脚、RXD 引脚、CANH 引脚和 CANL 引脚信号
  • 适用于 GND1 和 GND2 的分离 PCB 返回平面
  • 适用于 TXD 引脚和 RXD 引脚信号的 SMA 连接器

产品详情

EVAL-ADM3058EEBZ 允许用户评估用于控域网 (CAN) 或具有柔性数据速率的 CAN (CAN FD) 网络的 ADM3058E 隔离式信号和电源收发器。EVAL-ADM3058EEBZ 允许所有输入和输出功能正常工作,而无需外部组件。

ADM3056E 基于 ADI 公司的 iCoupler® 技术,它集成了逻辑侧开关键控 (OOK) 信号隔离通道和低环路延迟、高数据速率、CAN FD 收发器。

EVAL-ADM3058EEBZ 装有 8 引脚标准小尺寸封装,具有更高的爬电距离 (SOIC_IC) 和 >8 mm 爬电距离。

Analog Devices 提供的 ADM3058E 数据手册中含有 ADM3058E 的完整规格说明,使用 EVAL-ADM3058EEBZ 时必须同时参阅此说明和本用户指南。

使用入门

需要的文件

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。