概览
优势和特点
- ADM2761E 信号隔离型、半双工、RS-485 接口收发器的简化评估,峰值工作电压为 1500 V
- 符合 EN 55032 B 类辐射排放标准的双层 PCB
- 尺寸适合于半双工、16 引脚 SOIC_W 封装(爬电距离和净空为 8.3 mm)
- 配有跳线选项的板载 ADP7104 LDO 调节器,用于多种电源配置中的简化评估
- 通过使用灵活低压的 VDD1 电源线,可与电压低至 1.7 V 的输入和输出节点进行对接。
- 宽总线电压 DD2 电源轨范围为 3.0 V 至 5.5 V
- A 和 B 引脚具有 IEC 61000-4-2 ESD 保护
- ≥±12 kV 接触放电与 ≥±15 kV 空气放电
- 适用于 TxD 输入信号的 SMA 连接器
- 可选板载 LTC1799 振荡器,用于提供 TxD 信号
- 用于连接电源、数字和 RS-485 接口信号的螺丝接线板
- 数字输入信号可选择启用和禁用跳线
- 端电极的电阻器与尺寸
- 测量所有信号的测试点
产品详情
EVAL-ADM2761EEBZ 可简单有效的评估 ADM2761E 5.7 kV rms、高工作电压、半双工信号隔离型 RS-485 接口收发器。
EVAL-ADM2761EEBZ 随附用于评估单个系统中 ADM2761E 套件的选项。可通过 EVAL-ADM2761EEBZ. 评估板上的螺丝接线板,轻松访问数字和 RS-485 接口总线信号。通过板载跳线选项可以配置每个数字输入。
两个板载 ADP7104 低压差(LDO)调节器可接入高达 20 V 的输入电压,并向 VDD1 引脚和 VDD2 引脚输出一系列可选电源电压,并可通过跳线选项进行配置。可以将 LDO 调节器置于旁路,而直接使用外部电源为 ADM2761E 的 VDD1 电源引脚和 VDD2 电源引脚供电。
灵活的 VDD1 引脚初级侧逻辑电源允许该套件在 1.7 V 到 5.5 V 的数字输入/输出 (I/O) 电压下运行,从而可在使用 1.8 V 或 2.5 V 电源时,通过现代节点进行通信。VDD1 引脚也可以由 ADP7104 稳压电源供电。
可采用其他方法向该套件提供传输数据输入 (TxD) 信号。EVAL-ADM2761EEBZ 评估板上配有可选的 LTC1799 振荡器,可以进行配置,并为 10 kHz 到 250 kHz 范围内的 TxD 数字输入提供时钟信号。通过接线板,可轻松地有线连接微控制器或处理器。为了获得较佳的信号完整性,可以使用板载超小型 A 版 (SMA) 连接器连接外部数据信号。
EVAL-ADM2761EEBZ 的尺寸适合于具有 16 引脚、小外形、宽体 (SOIC_W) 封装的 ADM2761E 半双工、隔离型 RS-485 接口收发器。
有关 ADM2761E 的完整详细信息,请参阅 ADM2761E 数据手册,在使用 EVAL-ADM2761EEBZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
使用入门
需要的设备
- 示波器
- 信号发生器
- 3 V 至 5.5 V 电源
- 1.7 V 至 5.5 V 电源
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。