概览

优势和特点

  • 配备散热器的 2 层 Rogers 4350 评估板
  • 端接型 2.9 mm RF 连接器
  • 直通校准路径

产品详情

ADL9006-EVALZ 由采用 10 mil 厚的 Rogers 4350 铜箔制成的双层印刷电路板 (PCB) 组成,并安装在铝制散热器上。散热器有助于为套件提供散热,以及为 PCB 提供机械支撑。散热器上的安装孔便于连接到较大的散热器,从而改善热管理。ADL9006-EVALZ 上的 RFIN 和 RFOUT 端口由 2.9 mm 母头同轴连接器填充,其各自的射频迹线都有 50 Ω 特性阻抗。ADL9006-EVALZ 装有适合在 ADL9006 的整个 -40°C 至 + 85°C 工作温度范围内使用的组件。为了校准电路板走线损耗,在 J5 和 J6 连接器之间提供了直通校准路径 THRU CAL。J5 和 J6 必须安装 RF 连接器,才能使用该直通校准路径。可以通过两个 4 引脚接头来获取电源电压、接地电压、栅极控制电压和检波器输出电压。

RF 迹线为 50 Ω 接地共面波导迹线。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别关注接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

ADL9006-EVALZ 上的电源去耦电容器代表了用于表征和评定套件的配置。可能可减少电容器数量,但因系统而异。在减少电容器数量时,建议先移除或合并离 ADL9006 最远的最大的电容器。

有关 ADL9006 的完整详细信息,请参阅 ADL9006 数据手册,在使用 ADL9006-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

使用入门

需要的设备

  • RF 信号发生器
  • RF 频谱分析仪
  • RF 网络分析仪
  • 5 V、200 mA 电源
  • −2.6 V 至 +2.6 V, 100 mA 电源

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。