概览

优势和特点

  • 带有散热器的 2 层 Rogers 4350B 评估板
  • 端接型 2.9 mm RF 连接器
  • 直通校准路径(未接入设备)
  • 产品详情

    ADL9005-EVALZ由采用10 mil厚的Rogers 4350铜箔制成的双层印刷电路板(PCB)组成,并安装在铝制散热器上。该散热器有助于器件散热并向PCB提供机械支持。散热器上的安装孔便于连接到较大的散热器,从而改善热管理。

    ADL9005-EVALZ上的RFIN和RFOUT端口填充有2.9 mm插口同轴连接器,且其各自的RF走线具有50 Ω 特征阻抗。ADL9005-EVALZ上安装的组件适合在ADL9005的整个工作温度范围(−40°C至+85°C)内使用。

    为校准评估板走线损耗,在RFINTHRU和THRUCAL连接器之间提供了一个直通校准路径THRU CAL。RFINTHRU和THRUCAL必须安装RF连接器才能使用该直通校准路径。可通过表贴技术(SMT)测试点访问电源电压和接地路径。

    外部宽带偏置器必须连接到RFOUT,才能通过RFOUT提供偏置电流和交流耦合。建议使用Marki Microwave公司的BT2-0040。

    或者,可以通过将直流电源电压连接到VDDOPT SMT测试点来提供直流偏置。

    RF走线为50 Ω接地共面波导走线。封装接地引线和裸露焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔用于连接顶部和底部接地平面,并特别集中于接地焊盘正下方的区域,以便为散热器提供充分的导电性和导热性。

    有关ADL9005的完整详细信息,请参阅ADL9005数据手册,在使用ADL9005-EVALZ时,必须同时参阅该数据手册和用户指南。

    使用入门

    需要的设备

  • RF 信号发生器
  • RF 频谱分析仪
  • RF 网络分析仪
  • 5 V、200 mA 电源
  • 外部直流模块
  • 宽带、偏置三通 (Marki Microwave BT2-0040)
  • 在线购买

    所示报价为单片价格

    以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。