概览

优势和特点

  • 适用于 ADL6317 的功能完备的评估板。
  • 通过 SDP-S 板进行 SPI 控制
  • 5.0 V 单电源供电

产品详情

ADL6317 是一款发射可变增益放大器 (VGA),它可提供从射频 (RF) 数模转换器 (DAC)、收发器和片内系统 (SoC) 到功率放大器 (PA) 的接口。集成式平衡/不平衡转换器和混合耦合器可以在 1.5 GHz 至 3.0 GHz 的频率范围内实现高性能 RF 能力

为了优化性能与功率水平,ADL6317 包含了电压可变衰减器 (VVA)、高线性度放大器和数字分级衰减器 (DSA)。集成到 ADL6317 中的套件可以通过 4 线串行端口接口 (SPI) 进行编程。

本用户指南介绍 ADL6317 的评估板和软件。有关完整的详细信息,请参阅 ADL6317 的数据手册,在使用评估板时,必须同时参阅本用户指南。ADL6317 评估板采用 FR-370HR、Rogers 4350B 制成,共有四层。

相关产品

软件

ACE软件

EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.29.3286.1447 [Oct 27 23]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。