概览
产品详情
ADL5811-EVALZ是一款配置齐全的4层Rogers 3003评估板。正常工作时,它需要5 V/185 mA或3.6 V/125 mA电源供电。应将电源连接至线夹引线的VPOS和AGND引脚。所有信号端口均配置边缘安装型SMA连接器。RFIN为RF输入端口,LOIP为LO输入端口。IF输出端口IFOP通过板载变压器配置为单端输出信号传输。IFON端口提供IF差分接口选项,可移除R21电阻。可通过运行Windows XP或Vista(装有Microsoft .NET Framework 3.5)的PC USB端口对评估板进行编程。所需的控制软件可从www.analog.com上下载。文档
-
ADL5811 Gerber文件1/17/2012ZIP