概览

产品详情

ADL5519-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板。正常工作时需使用5 V/100 mA电源。应将5 V电源连接至测试环路的VPOS和GND引脚。施加两个RF输入信号至两个SMA连接器的INHA和INHB引脚。温度补偿和关断特性可通过SMA连接器的ADJA、ADJB和PWDN引脚访问。输出信号可通过OUTA、OUTB、OUTN、OUTP和SMA连接器访问。温度输出TEMP可通过测试环路获取。该电路板还支持24引脚接头,通过此接头可访问电源、接地、温度调整节点和输出信号引脚(电路板附带此未安装的接头)。

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。