概览
产品详情
ADL5391-EVALZ是一款配置齐全的4层FR4评估板,用于轻松评估ADL5391的所有特性。内置具有单端设置的信号输入和输出SMA连接功能。卡片边沿上的所有信号输入和输出可提供全差分信号。通过VPOS和COMM测试点的线夹引线可实现+5 V/135 mA电源接入;它的电压范围是+4.5至+5.5 V。
相关产品
文档
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。