概览

产品详情

ADL5372-EVALZ是一款4层FR4评估板。正常工作时,需将5 V/300 mA电源连接至线夹引线的VPOS和GND引脚。LO和基带输入(应在电压为0.5 V时进行偏置)施加于边缘安装型SMA类RF连接器(LO、IBBP、IBBN、QBBP和QBBN引脚)。SMA连接器的VOUT引脚提供RF输出信号。

技术与领域

相关产品

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。