概览
产品详情
ADL5365-EVALZ是一款配置齐全的4层Rogers 3003评估板。 正常工作时,它需要5 V/95 mA或3.3 V/56 mA电源供电。 应将电源连接至线夹引线的VPOS和GND引脚。 所有信号端口均配置边缘安装型SMA连接器。 RF-IN是用于下变频评估的输入端口,及用于上变频评估的输出端口。 LO1_IN和LO2_IN均为本振的输入端口。 当LOSEL线夹引线为逻辑低电平时可以使能LO1_IN。 将LOSEL拉至逻辑高电平可以使能LO2_IN。 IF1-OUT是用于上变频评估的输出端口,及下变频评估的输入端口。 电源为或低于3.6 V时,可以使用关断功能。