概览

产品详情

ADL5354-EVALZ是一款配置齐全的4层Rogers 3003评估板。 正常工作时,它需要5 V/350 mA或3.3 V/200 mA电源供电。 应将电源连接至线夹引线的VCC和GND引脚。 所有信号端口均配置边缘安装型SMA连接器。 MAIN_IN和DIV_IN均为主通道和分集通道的RF输入端口。 LO1_IN和LO2_IN均为公共本振的输入端口。 当LOSEL线夹引线为逻辑低电平时可以使能LO2_IN。 将LOSEL拉至逻辑高电平可以使能LO1_IN。 MAIN_OUTP和DIV_OUTN是配置为通过变压器实现每通道单端评估的输出端口。 MAIN_OUTN和DIV_OUTP用于差分接口评估。 电源为或低于3.6 V时,可以使用关断功能。

技术与领域

相关产品