概览

优势和特点

  • 小封装尺寸:33.25 mm x 30.75 mm
  • 方便的连接器:16 引脚 (2x8),2 mm 间距
  • 每个角各有一个安装孔(直径 2.3 mm)(4 个)
  • ADIS16507-1/PCBZ 包含一个 ADIS16507-1BMLZ IMU
  • ADIS16507-2/PCBZ 包含一个 ADIS16507-2BMLZ IMU
  • ADIS16507-3/PCBZ 包含一个 ADIS16507-3BMLZ IMU

产品详情

ADIS16507-x/PCBZ 分线板为在每个 ADIS16507 IMU 模型和嵌入式处理器平台之间建立原型连接提供了一种便捷方法。每个 ADIS16507-x/PCBZ 分线板也都连接到 EVAL-ADIS2 评估系统上的 J1。

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。