-
ADIS16364/PCB Data Sheet (Rev. E)9/5/2014PDF374 K
-
LabVIEW driver for ADIS1635x, ADIS1636x, ADIS16400, and ADIS164059/5/2014
-
ADISUSBZ iSensor® PC-USB评估系统 (Rev. PrA)8/5/2008PDF1122 kB
概览
产品详情
ADIS16364/PCBZ于2014年2月28日后停售。未来如需订购分线板,请选择ADIS16364BMLZ和ADIS16IMU1/PCBZ。
ADIS16364/PCBZ是一款“分线板”产品,提供1个ADIS16364BMLZ和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的“原型制作”过程。ADIS16364BMLZ是完全校准的MEMS IMU,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它提供双排24引脚连接器接口,可较大限度减少电路板空间,但不支持标准扁平电缆连接。接口PCB通过双排12引脚连接器提供针对ADIS16364BMLZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。