概览
产品详情
ADIS16228/PCBZ是一款“分线板”产品,提供1个ADIS16228CMLZ和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的“原型制作”过程。ADIS16228CMLZ是完全集成的振动测量与分析系统,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它提供灵活的连接器接口,内置15引脚、边沿端接连接,可较大限度减少电路板空间,但不支持标准扁平电缆连接。接口PCB通过双排16引脚连接器提供针对ADIS16228CMLZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。接口PCB还提供了两组安装孔:一组孔位用于将ADIS16228CMLZ与接口PCB相连,另一组用于将接口板安装在系统框架上。第一组孔位与ADIS16228CMLZ的安装孔对齐,并且已预攻螺纹以便使用M2x0.4mm机械螺丝。第二组孔位支持M2机械螺丝,并与ADISUSB评估板上的M2x0.4mm、预攻螺纹孔位对齐。文档
-
ADIS16228/PCBZ数据手册12/8/2011PDF#PAGE=26