-
EVAL-ADIN2111 User Guide12/22/2021WIKI
概览
优势和特点
- 用户友好地访问所有 ADIN2111 功能
- 独立的硬件配置操作
- 板载 ARM Cortex-M4 STM32L4S5QII3P 超低功耗微控制器
产品详情
EVAL-ADIN2111EBZ 是灵活的平台,可以快速评估 ADIN2111,它是一款稳健、低功耗 10BASE-T1L 2 端口以太网交换芯片。该评估板提供 2 个 10BASE-T1L 通道,具有每秒 10Mbit 的单对以太网 (SPE) 连接,链路距离可达 1.7 公里。ADIN2111 内部交换芯片可在两个 10BASE-T1L 通道和 SPI 主机之间配置为存储转发模式。直通模式也可在端口 1 和端口 2 之间使用,无需 SPI 主机(非托管配置)即可使用。
评估板提供两种操作模式,以实现最大灵活性:通过 USB 端口连接到 PC,可以通过 USB 使用评估固件中的串行命令接口,访问全套 ADIN1100 寄存器设置和功能,例如链路质量监控和诊断。
或者,该板可以在端口 1 和端口 2 之间的直通模式下运行(无固件的非托管配置),其中 EVAL-ADIN2111EBZ 充当网络交换芯片,在 2 个 10BASE-T1L 端口之间转发数据包。通过设置 ADIN2111 硬件配置引脚跳线和开关来配置 2x 链路。2 个板载活动 LED 为每个端口提供链路活动状态指示。
还可以开发定制固件,ADIN2111 驱动程序支持包包括简单的项目示例,以启动定制实施。
SPI 接口提供对交换芯片配置、2 个 PHY 配置以及 SPI 主机和端口之间的数据交换所需的管理寄存器的访问。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-ADIN2111EBZ 板
- 3x 插入式螺钉端子连接器,用于 10BASE-T1L 电缆和外部电源
- USB-A 转 Mini USB-B 线缆(1 米)
使用入门
需要的设备
- 具有 10BASE-T1L 接口的链路伙伴
- 推荐使用 EVAL-ADIN1100EBZ 评估板(RJ45 以太网接口用作 10BASE-T1L 和 10BASE-T 之间的媒体转换器)
- 2 个 10BASE-T1L 兼容单对电缆:最大值1.5 mm2 / AWG 16 适合螺钉端子连接器
- 电源:5 至 32 Vdc、0.6W 或 USB 作为电路板电源
- 可选:运行 Windows 7 或更高版本的带有 USB 接口的 PC
- 可选:ST-LINK 编程器
文档
-
EVAL-ADIN2111EBZ Design Files12/22/2021ZIP2 M
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。