概览
优势和特点
- 电源电压
- 双电源:±1.8 V 至 ±2.5 V
- 单电源:1.8 V 至 5.5 V
- 防止源极引脚过压
- 信号电压高达 −60 V 和 +60 V
- LED 用于过压的视觉指示
- 并行接口兼容 1.8 V 逻辑
产品详情
EVAL-ADG7421FEBZ 是 ADG7421F, 的评估板,具有两个单刀单掷(SPST)开关通道。ADG7421F 的电源引脚具有过压检测和保护电路,并在上电和未上电状态下,对高达 −60 V 和 +60 V 的信号提供保护。
图 1 显示了 EVAL-ADG7421FEBZ 的典型评估设置。ADG7421F 焊接到评估板中央位置,具有双线螺丝接线端子,以连接到每个源极和漏极引脚。三个螺丝端子用于为套件供电。第四个端子用于提供用户定义的数字电压,来为 LED 供电,LED 是开关故障状态的可视指示。
产品数据手册中包含 ADG7421F 的完整规格说明,使用本评估板时,必须同时参阅该说明和本用户指南。
使用入门
需要的设备
- 直流电压源
- 双电源为 ± 2.5 V
- 单电源为 5V
- 可选数字电压源:5 V
- 模拟信号源
- 测量电压的方法,例如数字万用表 (DMM)
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。