概览

优势和特点

  • 电源电压
    双电源: ±5 V至±22 V
    单电源: 8 V至44 V
  • 源极引脚过压保护
    信号电压高达−55 V和+55 V
  • LED,用于提供过压直观指示
  • 并行接口兼容3 V逻辑
  • 用于数字电源和控制的片上LDO调节器(如需要)

产品详情

EVAL-ADG5436FEBZ是ADG5436F评估板,内置两个独立控制的单刀双掷(SPDT)开关。 ADG5436F源极引脚提供过压检测和保护电路,在供电和未供电状态下,避免信号电压超过−55 V和+55 V。

ADG5436F焊接到评估板中心,螺丝端子用于连接各源极和漏极引脚。 三个螺丝端子用于向该器件供电,第四个端子用于提供用户定义数字电压(如需要)。 此外,低压差(LDO)调节器可提供5 V数字电压控制并向LED供电,LED用于直观指示开关故障状态。

该产品数据手册提供ADG5436F的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。


在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。