-
UG-476: PLL Software Installation Guide12/21/2018PDF421 K
-
UG-476:PLL软件安装指南6/18/2013PDF0
-
UG-095: Evaluation Board User Guide for ADF4360-07/28/2010PDF211 kB
概览
优势和特点
- 用于生成RF频率的独立自足式评估板
- 可灵活设置基准输入、PFD频率和环路带宽
- 利用随附软件可通过PC完全控制频率合成器功能
- USB/电池供电型9 V电源
- 典型相位噪声性能:-140 dBc/Hz(3 MHz偏移)
- 典型杂散性能:-75dBc(200 kHz偏移,2.5 GHz输出)
产品详情
EV-ADF4360-0EB1Z评估板旨在评估由集成式PLL和VCO组成的频率合成器ADF4360-0的性能。该评估板包含ADF4360-0BCPZ、USB连接器,以及用于RF输出的SMA连接器。未填充的SMA外形尺寸适合配置电源、芯片使能(CE)和外部基准输入。该评估板还包含环路滤波器以构成PLL。必要时可根据用户的PLL要求进行修改。该板随附USB电缆以便进行软件编程。
该封装还包含带Windows®软件的CD,可对该频率合成器轻松、快速编程。该CD包含其他PLL数据手册、技术笔记、文章和ADIsimPLL™ V3.4(ADI公司PLL仿真软件)。如需了解更多信息,请访问:www.analog.com/pll。
文档
-
ADF4360-0 through ADF4360-7 Gerber Files4/3/2018ZIP400 K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。