-
UG-476: PLL Software Installation Guide12/21/2018PDF421 K
-
UG-804: Evaluating the ADF4355-2 Fractional-N/Integer-N PLL Frequency Synthesizer5/19/2015PDF1 M
概览
优势和特点
- 独立自足式评估板,包括集成VCO的ADF4355-2频率合成器、差分122.88 MHz温控晶体振荡器(TCXO)、环路滤波器(20 kHz)、USB接口和稳压器
- 基于Windows®的软件可通过PC控制合成器功能
- 外部6 V电源供电
产品详情
EV-ADF4355-2SD1Z用于评估集成锁相环(PLL) VCO的ADF4355-2频率合成器性能。 评估板的照片如图1所示。该评估板包括集成VCO的ADF4355-2频率合成器、差分122.88 MHz基准电压源(TCXO)、环路滤波器、USB接口、电源连接器和超小型A(SMA)连接器 还包括将该评估板连接至PC USB端口的USB电缆。
要轻松实现合成器编程,请从www.analog.com/ADF4355-2下载基于Windows的软件。
该评估板需使用SDP-S(如图1所示,但不随套件提供)。 利用SDP-S实现EV-ADF4355-2SD1Z器件的软件编程。
系统需求
- ADF4355-2评估板(EV-ADF4355-2SD1Z)
- SDP控制器板
文档
-
ADF4355-2 Gerber Files2/25/2021ZIP781 K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。