概览

优势和特点

  • 带散热器的双层评估板
  • 75 Ω N 型 RF 公接头

产品详情

ADCA5191-EVALZ 评估板由采用 62 mil 层压板的双层印刷电路板 (PCB) 组成,并安装在铝制散热器上。散热器有助于为套件提供散热,以及为 PCB 提供机械支撑。散热器上的安装孔便于连接到较大的散热器,从而改善热管理。

ADCA5191-EVALZ 装有用于将 IC 连接到典型 CATV 应用的组件。J1 (RF_IN) 和 J2 (RF_OUT) 是 75 Ω、N 型、公头同轴连接器。端口各自的 RF 迹线具有 75 Ω 的特性阻抗。ADCA5191-EVALZ 装有适合在 ADCA5191 的 -40 °C 至 + 100 °C 工作温度范围内使用的组件。

通过 ADCA5191-EVALZ 上的 3 引脚接头 (P1) 访问电源电压 (VDD) 和 GND。

RF 回溯是输入和输出 RF 连接器的 75 Ω 微带。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔将 LFCSP 接地焊盘连接到底部接地层,以向散热器提供足够的电传导和热传导。通过在 ADCA5191-EVALZ 底部和散热器之间插入一块大约为 LFCSP 尺寸的铟,进一步促进了热量从 ADCA5191-EVALZ 接地到散热器的传递。PCB 底部没有组件。

在使用 ADCA5191-EVALZ 评估板时,应参阅 ADCA5191 数据手册,以及本用户指南。

相关产品

包装内含

  • ADCA5191-EVALZ 评估板
  • 使用入门

    需要的设备

  • RF 信号发生器
  • RF 频谱分析器
  • DOCSIS 信号发生器
  • DOCSIS 信号分析仪
  • RF 网络分析器
  • 8 V、500 mA 电源
  • 在线购买

    所示报价为单片价格

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。