概览
产品详情
通过该评估板,可访问ADAU1372上的所有模拟和数字I/O。 ADAU1372寄存器受控于ADI公司的SigmaStudio™软件,该软件通过USB连接与电路板接口。 EVALADAU1372Z通过一节AAA电池、USB总线或3.8 V至6 V单电源供电,可根据评估板的要求调节电压。 印刷电路板(PCB)采用4层设计,内层具有单接地层和单电源层。 该板内置用于外部麦克风和扬声器的连接器。 主时钟由外部提供,或通过片上12.288 MHz无源晶振提供。文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。