概览

优势和特点

  • ADAQ23878 15 MSPS、18 位 μModule 评估板
  • 通用模拟信号调理电路
  • 板载基准电压源、LDO 和电源电路
  • 用于对时域和频域进行控制及数据分析的 PC 软件
  • 兼容系统演示平台 (SDP-H1)

产品详情

EVAL-ADAQ23878FMCZ 评估板(参见用户指南中的图 1)可简化对 ADAQ23878 15 MSPS、18 位、高速、精密μModule® 数据采集解决方案的评估。EVAL-ADAQ23878FMCZ 展示了 ADAQ23878 μModule 的性能,是适用于各种应用的多功能工具。

ADAQ23878 μModule 将多个通用信号处理和调节模块组合到一个套件中,该套件包括低噪声、全差分模数转换器(ADC)驱动器、稳定的基准电压源缓冲区、高分辨率、18 位、2 MSPS 逐次逼近寄存器(SAR)ADC 以及实现最佳性能所需的关键无源元件。ADAQ23878 数据手册中提供了该产品的完整描述,使用 EVAL-ADAQ23878FMCZ 时必须查阅该数据手册。

EVAL-ADAQ23878FMCZ 通过 160 引脚的连接器与高速系统演示平台 (SDP) SDP-H1 (EVAL-SDP-CH1Z) 相连,如用户指南中的图 2 所示。

有关 ADAQ23878 的完整详细信息,请参阅 ADAQ23878 数据手册,在使用 EVAL-ADAQ23878FMCZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

系统需求

需要的设备

运行 Windows® 10 或更高版本的 PC
SDP-H1 (EVAL-SDP-CH1Z) 控制器板
低噪声、精密信号源(如 SYS-2700 系列)
标准 USB A 转 USB mini-B
带通滤波器,适用于 18 位 测试(基于信号频率的值)

所需软件

EVAL-ADAQ23878FMCZ ACE 插件
SDP-H1 驱动

软件

ACE软件

ZIP
505 KB
ACE plug-in for Board.ADAQ23875 1.2021.13100 [Jul 05 21]
The ADAQ23875 ACE Plugin supports the EVAL-ADAQ23875FMCZ, EVAL-ADAQ23876FMCZ and EVAL-ADAQ23878FMCZ Micromodule Evaluation Boards. The ADAQ23875/6 are 16-Bit, 15 MSPS Module Data Acquisition Solution, the ADAQ23878 is 18-bit.
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.28.3252.1429 [May 02 23]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

硬件 (2)

控制器板

参考电路

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。