概览

优势和特点

  • 15MSPS、16 位、μModule 评估板
  • 通用模拟信号调理电路
  • 板载基准电压源、LDO 和电源电路
  • 用于对时域和频域进行控制及数据分析的 PC 软件
  • 兼容系统演示平台 (SDP-H1)

产品详情

EVAL-ADAQ23875FMCZ评估板可对ADAQ23875 15 MSPS、16位、高速、精密μModule®数据采集解决方案进行简化评估。该评估板可演示ADAQ23875 μModule的性能,是一款适合各种应用的多功能工具。

ADAQ23875 μModule将多个常用的信号处理和调理块集成到单个器件中,包括低噪声、全差分模数转换器(ADC)驱动器、稳定的基准电压缓冲器、高分辨率16位15 MSPS逐次逼近寄存器(SAR) ADC以及实现出色性能所需的关键无源元件。ADAQ23875数据手册中提供了本产品的完整说明,在使用该评估板时必须参考数据手册。

EVAL-ADAQ23875FMCZ评估板通过160引脚连接器与高速系统演示平台SDP-H1 (EVAL-SDP-CH1Z)连接,如本用户指南中的图2所示。

使用入门

需要的设备

  • 在 Windows 10 或更高版本环境下运行的 PC
  • SDP-H1 (EVAL-SDP-H1) 控制板
  • 低噪声、精密信号源(例如 SYS-2700 系列)
  • 标准 USB A 到 USB mini-B
  • 适用于 16 位测试的带通滤波器(基于信号频率的数值)

 

所需软件

  • EVAL-ADAQ23875FMCZ ACE 插件
  • SDP-H1 驱动器

软件

ACE软件

ZIP
505 KB
ACE plug-in for Board.ADAQ23875 1.2021.13100 [Jul 05 21]
The ADAQ23875 ACE Plugin supports the EVAL-ADAQ23875FMCZ, EVAL-ADAQ23876FMCZ and EVAL-ADAQ23878FMCZ Micromodule Evaluation Boards. The ADAQ23875/6 are 16-Bit, 15 MSPS Module Data Acquisition Solution, the ADAQ23878 is 18-bit.
EXE
122 MB
ACE Installer Software 1.26.3240.1417 [Jun 21 22]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。