概览

产品详情

借助ADA4433-1BCP-EBZ评估板,设计人员能够迅速了解ADA4433-1视频滤波器在实际应用中的性能。 输入信号通过SMA插孔(+IN, −IN)施加,输出从SMA插孔(+OUT, −OUT)获得。 通过红色+VS测试点加电。 将黑色GND测试点接地。 ADA4433-1采用2.6 V至3.6 V单电源供电,功耗大约为14 mA。

评估板配置了75 Ω的输入端接电阻(R1)。选择这个电阻可为输入信号源提供正确的端接或负载。 例如,电流模式视频数模转换器(DAC)输出需要300 Ω的负载电阻。 在此情况下,请将R1更换为300 Ω电阻。

ADA4433-1输入可以由平衡源或不平衡源驱动。 对于非平衡信号,应将不用的输入(−IN)偏置为大约0.5 V。对于3.3 V电源,可通过使用板载分压器,设置R2 = 1.33 kΩ和R3 = 7.5 kΩ,实现这一目标。 使用0.1 μF填充去耦电容(C3),帮助消除噪声。 默认情况下,ADA4433-1BCP-EBZ配置为单端输入工作,输入信号施加于SMA (+IN)。 对于平衡输入配置,R4用于放置差分终端电阻。

ADA4433-1BCP-EBZ评估板配置为驱动后部端接的150 Ω差分负载。 串联后部端接电阻(每个37.5 Ω)安装在两个输出端。 它们可以更改以匹配实际差分负载阻抗。

可通过将评估板左上角的绿色ENA测试点接地来关断(禁用)ADA4433-1。 在评估板上,此引脚通过4.7kÙ电阻(R7)上拉至+VS。

正常工作时,电池短路输出标志(STB)位于处于逻辑低电平状态。 在电池短路故障条件下(5 V至18 V的电压施加于一个或两个输出端),STB输出电压驱动至逻辑高电平状态。 STB黄色测试点(位于评估板左下侧)可用于监控电池短路输出标志功能。

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。