-
AD9517 Schematic (Rev. A)1/26/2012PDF200 K
概览
优势和特点
- 采用6 V壁式适配器和板载LDO稳压器,电源连接简便
- LDO可轻松旁路以便测量电源
- 8个交流耦合差分LVPECL SMA连接器
- 2个交流耦合LVPECL差分接头
- 2个直流耦合差分LVDS SMA连接器,可重新配置到四个CMOS SMA连接器
- 2个直流耦合LVDS差分接头,可重新配置到四个CMOS连接器
- SMA连接器用于
2个参考输入
电荷泵输出
时钟分配输入 - 通过USB接口连接PC
- 基于Microsoft Windows的评估软件,具有简单的图形用户界面
- 板载PLL环路滤波器
- 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
- 诊断信号通过状态LED显示
产品详情
AD9516-x、AD9517-x和AD9518-x均为低噪声PLL时钟频率合成器,集成了VCO、时钟分频器和多达14个输出。AD9516具有自动保持和灵活的参考输入电路,支持非常平稳的参考时钟切换。AD9516系列还提供用于外部VCXO的必要配置。
AD9516评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9516的全部特性。AD9516、AD9517和AD9518的不同之处在于封装尺寸和输出数量。AD9517和AD9518的评估软件主窗口反映了较少输出,但所有器件的操作均相同。
请将本用户指南与AD9516、AD9517和AD9518数据手册配合使用。
文档
-
UG-075:AD9516-x、AD9517-x和AD9518-x评估板用户指南1/30/2010PDF1089 kB
-
AD9517 Gerber Files5/19/2021ZIP348 K
-
AD9517 Simulation File for the ADIsimCLK1/26/2012ZIP8K
-
AD9517-0 Bill of Materials1/26/2012XLS39K
-
AD9517-0 Evaluation Board Register Setup1/26/2012ZIP0 K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。