概览
优势和特点
- AD7887的全功能评估板
- 板上电源
- 独立工作能力
- 兼容系统演示平台(SDP) (EVAL-SDP-CB1Z)
- PC软件用于控制和数据分析(从产品页面下载)
产品详情
EVAL-AD7887SDZ是一款全功能评估板,专为轻松评估AD7887模数转换器(ADC)的全部特性而设计。 可通过SDP连接器控制评估板(J20)。 SDP板(EVAL-SDP-CB1Z)允许通过PC的USB端口并使用软件来控制评估板;评估板软件可从EVAL-AD7887SDZ产品页面下载。EVAL-AD7887SDZ软件提供波形图和直方图形式的动态性能分析以及FFT分析,以便评估ADC性能。
板载元件包括: AD8033和AD8034 FastFET高速精密轨到轨运算放大器、ADP3303高精度、200 mA低压差线性调节器和AD780 2.5 V/3.0 V超高精度带隙基准电压源。
在线资源
- 文档要求
- AD7887数据手册
- EVAL-AD7887SDZ用户指南
- 软件要求
- EVAL-AD7887SDZ评估软件
- 设计和集成文件
- 原理图、布局文件、物料清单
评估套件内容
- EVAL-AD7887SDZ评估板
- AD7887的评估软件CD
- 主电源适配器
- 螺丝/螺母套件