概览
产品详情
EVAL-AD7657-1CBZ是针对AD7657-1的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与评估控制器板配合使用。配合评估控制器板使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合评估控制器板使用时的操作与设置。系统需求
- Windows XP SP2
- Windows Vista
- Windows 7
- USB 2.0 Port
文档
-
EVAL-AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1 Schematic9/25/2015PDF875 K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。