概览

优势和特点

  • AD7606/AD7606-6/AD7606-4、AD7607、AD7608和AD7605-4的全功能评估板
  • 板上电源
  • 独立工作能力
  • 兼容系统演示平台(SDP) (EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC软件用于控制和数据分析

产品详情

EVAL-AD7605-4SDZ是用于AD7605的全功能评估套件。该评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-SDP-CB1Z评估控制器板配合使用。与评估控制器板配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与评估控制器板配合使用时的工作和设置情况。

相关产品

系统需求

  • Windows XP SP2,32位
  • Windows Vista,32和64位
  • Windows 7,32和64位
  • USB 2.0端口

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。