-
UG-532:16/12位四通道电压输出型DAC AD5696R/AD5696/AD5694R/AD5694评估板3/12/2013PDF0
概览
产品详情
不再提供该评估板的订购服务。 请参见AD5696R评估板。这款针对AD5694R的评估板含有SDP连接和软件,可通过SDP板控制AD5694R。
SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。
系统需求
- Windows XP SP2
- Windows Vista
- Windows 7
- USB 2.0端口
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。