概览
优势和特点
- 可配合nanoDAC®母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ,包括在评估板支持包中)使用的全功能评估板
- 片内基准电压源
- 各种链路选项
- PC控制结合ADI的系统演示平台(SDP)
产品详情
EVAL-AD5310RDBZ评估板设计可帮助用户快速进行AD5310R电路原型制作,并缩短设计时间。AD5310R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。
有关完整数据,请参见AD5310R数据手册,使用该评估板时必须同时参考用户指南UG-962与数据手册。
评估板通过SDP板与PC的USB端口连接。可从EVAL-AD5310RDBZ评估板页面下载软件,便于用户编程设置AD5310R。
此评估板需搭配使用EVAL-SDP-CB1Z板(SDP-B控制器板)或EVAL-SDP-CS1Z板(SDP-S控制器板),后者可在ADI网站上订购。
技术与领域
相关产品
包装内含
- EVAL-AD5310RDBZ 板
- EVAL-MBnanoDAC-SDZ 母板
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。