概览

优势和特点

  • AD5172的全功能评估板
  • 各种测试电路
  • 各种交流/直流输入信号
  • 通过单独购买的系统开发平台(SDP)进行PC控制
  • PC控制软件
  • 电阻容差误差存储在EEMEM中

产品详情

AD5172支持2.7 V至5.5 V单电源供电,适合具有出色的低温度系数性能的电池供电应用及许多其它应用。


板载插座允许用户轻松更换该器件,从而对OTP存储器进行重新编程。


此外,AD5172采用多功能I2C串行接口,可在快速模式下工作,速率最高可达400 kHz。


EVAL-AD5172SDZ可在单电源模式下工作,从USB内部电源供电。


可在AD5172数据手册中找到AD5172部件的完整技术规格。

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD5172SDZ 板
  • 光盘包含
    • 可自行安装的软件,允许用户控制该板,并使用器件的全部功能
    • AD5172数据手册电子版
    • UG-243用户指南电子版

硬件 (1)

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。