-
AD4630/AD4030 Evaluation Board User Guide6/24/2022WIKI
-
AD4630/AD4030 Developer's Guide6/23/2022WIKI
概览
优势和特点
- 板载基准电压源、时钟源和 ADC 驱动器
- 通用模拟信号调理电路
- FMC-LPC 系统板连接器
- 用于配置和数据分析(时域和频域)的 ACE PC 软件
- 与其他现成的控制器板兼容
产品详情
EVAL-AD4630-24FMCZ 评估板可快速轻松地评估 AD4630 系列 24 位精度逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。
AD4630-24 是一款低功耗、24 位、2 通道、24 位精密 SAR ADC,每通道支持高达 2 MSPS。该评估板展示了 AD4630-24 的性能,并为各种系统应用提供了可配置的模拟前端 (AFE)。
EVAL-AD4630-24FMCZ 评估板设计用于与 Digilent ZedBoard™一起使用。ZedBoard 用于控制数据捕获和缓冲。评估板通过现场可编程门阵列 (FPGA) 夹层卡 (FMC) 低引脚数 (LPC) 连接器连接到 ZedBoard 板。ZedBoard 托管 Xilinx Zynq7000 SoC,它具有两个处理器内核和可编程 FPGA 架构。ZedBoard 通过 USB 连接到 PC。
应用
- 自动测试设备
- 数字控制回路
- 医疗仪器仪表
- 地震学
- 半导体制造
- 科学仪器仪表
使用入门
需要的设备
- 运行 Windows 7 或 Windows 10 操作系统的 PC
- 带 12 V 墙壁适配器电源的 Digilent ZedBoard
- 精确信号源
- SMA 电缆(评估板的输入)
- 推荐 - 以测试信号频率为中心的带通滤波器。
EtherCAT 快速入门指南
- 从 ACE 下载并安装 ACE 软件。需要运行 Windows 7 或更高版本的 PC。
- 通过 FMC 连接器将 EVAL-AD4630-24-FMCZ 板和 ZedBoard 牢固连接在一起。
- 将 EVAL-AD4630-24FMCZ 随附的 SD 卡插入 ZedBoard 的 SD 卡插槽。
- 通过微型 USB 电缆,将 ZedBoard 的 USB OTG 端口(在 PMOD 连接器 JE1 旁边)连接到 PC。
- 将 12 伏电源适配器连接到 ZedBoard ,并将 ZedBoard 上的 POWER 开关 (SW8) 滑动到 ON 位置。
- 验证 ZedBoard 上的绿色电源 LED (LD13) 和蓝色完成 LED (LD12) 是否亮起。
- 等待 ZedBoard 上的红色 LED (LD7) 开始闪烁。
- 从 Windows 开始菜单中的ADI公司子文件夹启动 ACE 软件。
系统需求
需要运行 Windows 7 或更高版本的 PC。
文档
-
EVAL-AD4630-24 - Design Files12/1/2021ZIP3 M
-
精密窄带宽信号链平台介绍4/28/2022
-
ADI公司新型Easy Drive™ SAR ADC可简化设计并提供领先的性能7/27/2022
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。