概览
优势和特点
- 四个变送器
- 四个接收器
- 用于 DPD 的四路输入的观察接收器
- 最大接收器带宽:200 MHz
- 最大可调谐变送器合成带宽:450 MHz
- 最大观察接收器带宽:450 MHz
- 调谐范围:75 MHz 至 6000 MHz
- 完全集成的分数 N RF 频率合成器
- 适用于所有射频 LO 和基带时钟的多芯片相位同步
- 包括原理图、布局图、BOM、HDL、Linux 驱动程序和应用软件
- 适用于高通道密度的应用
产品详情
AD-FMCOMMS8-EBZ 是集成的射频设计,包含两个 ADI 公司 ADRV9009 宽带收发器。它符合 VITA 57.1 机械尺寸 84mm × 69mm,但不完全适合禁区尺寸。这样可以轻松连接到支持 FMC HPC 机械连接器和 JESD204B 总线接口的兼容的 FPGA 开发板。它可以用于多达四个发送和接收通道的原型设计,而四个通道可以进行相位和频率同步。此外,它还可以与 ADRV9009-ZU11EG RF-SOM 系统一起使用,为复杂的多流应用提供八个相位和频率同步的发送和接收通道,从而确保端到端的确定性延迟。
应用
- 3G、4G 和 5G TDD 宏蜂窝基站
- TDD 有源天线系统
- 大规模多输入多输出 (MIMO)
- 相控阵雷达
- 电子战
- 军事通信
- 便携测试设备