-
DS33Z44DK: 以太网传输开发板 Data Sheet (Rev. 1)9/5/2007PDF4M
概览
优势和特点
- 演示DS33Z44以太网传输芯片组的主要功能
- 包括两块卡:一块DS21458 T1/E1 SCT和一块DS3174 T3/E3 SCT,变压器、BNC和RJ48网络连接器以及终端匹配
- 提供硬件和软件模式支持
- 板上MMC2107处理器和ChipView软件允许以点击方式访问DS33Z44的寄存器组
- 所有DS33Z44接口引脚便于与外部数据源/接收器的连接
- LED指示信号丢失、队列溢出、以太网链路、Tx/Rx以及中断状态
- 易于读取的丝网印制标记可以辨别与所有连接器、跳线和LED相关的信号
产品详情
DS33Z44开发板使用方便,专为评估DS33Z44以太网传输串行链路器件而设计。DS33Z44DK设计为同其他串行卡配合工作。串行卡包括链路接口、变压器以及网络连接点。Dallas的ChipView软件随开发板一起提供,可在基于Windows®的PC上以点击方式访问配置寄存器和状态寄存器。板载LED用于指示接收信号丢失、队列溢出、以太网链路、Tx/Rx和中断状态。
应用
- T1/E1/J1、T3/E3、OC-1/EC-1、G.SHDSL或HDSL2/4以太网传输
- LAN扩展设备
- 透明LAN服务