-
DS33X11DK: Demo Kit for the DS33X11 Data Sheet (Rev. 0)3/25/2008PDF659K
概览
优势和特点
- 演示DS33X11以太网传输芯片组的主要功能
- 包括DS26521 T1/E1 SCT、DS3170 T3/E3 SCT、变压器、BNC、以及RJ48网络连接器和终端匹配
- 包括支持10/100和1000M模式的以太网PHY
- 支持硬件和软件模式
- 板上MMC2107处理器和ChipView软件允许以点击方式访问DS33X11、DS26528、DS3170和PHY寄存器组
- 所有DS33X11接口引脚可方便地与外部数据源/接收器连接
- LED指示信号丢失、以太网链路、Tx/Rx以及中断状态
- 所有连接器、跳线和LED提供清晰的丝网标识
产品详情
DS33X11演示套件(DK)是一款易于使用的评估板,用于评估DS33X11 Ethernet-over-PDH器件。演示套件包含用于T3/E3或T1/E1串行链路的选项。所有PDH链路均完整包括线路接口、变压器以及网络连接。Maxim的ChipView软件随演示套件一起提供,可在基于Windows®的PC上以点击方式访问配置寄存器和状态寄存器。板载LED用于指示接收信号丢失、队列溢出、以太网链路、Tx/Rx以及中断状态。