-
DS33M30DK: Demo Kit for the DS33M30 Data Sheet (Rev. 0)10/27/2008PDF1M
概览
优势和特点
- 演示DS33M30以太网传输芯片组的主要功能
- 包含以太网PHY,支持吉比特模式
- 包括用于SONET/SDH接口的光纤SFP模块
- 网络连接器、变压器和端接简化了电路互联
- 严谨的电路布局确保信号完整性
- 板上处理器和ChipView软件允许以点击方式访问DS33M30寄存器组
- 所有系统侧和接口引脚可方便地与外部数据源/接收器连接
- 所有连接器、跳线和LED信号提供易于读取的丝网标识
产品详情
DS33M30演示板(DK)易于使用,用于评估DS33M30 Ethernet-over-SONET/SDH。Maxim的ChipView软件随演示套件一起提供,可在基于Windows®操作系统的PC上以点击方式配置寄存器和状态寄存器。板上LED用于指示信号丢失、队列溢出、以太网链路状态以及Tx/Rx、中断状态。
文档
-
DS33M30DK Gerber File10/10/2022ZIP3M