-
DS3153DK: 三路DS3/E3/STS-1 LIU演示套件 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF627K
概览
优势和特点
- 已安装DS3153,提供最佳信号完整性
- 为全部四个LIU提供BNC连接器、变压器和端接无源器件
- 模拟信号通路经过了周密布线
- 为外部数据发送/接收或外部远程环回提供设备端连接器
- 板上DS3和E3晶振
- DS3153配置为CPU总线工作模式,可完全控制整个器件
- 板载Dallas微处理器和所提供的软件支持对DS3153寄存器组的点击访问
- 为中断、信号丢失、发送器监测和PRBS同步信号提供LED指示
- 提供VDD和GND香蕉插孔连接器,可使用实验室电源
- 独立的DS3153 VDD允许测量IDD
- 所有连接器、跳线和LED提供清晰的丝网标识
产品详情
DS3153DK是用于评估DS3153三路DS3/E3/STS-1 LIU、简单易用的评估板。电路板安装了表面贴装DS3153,对模拟信号引线的周密布板确保信号的完整性,用于演示DS3153的发送与接收功能。板上安装了Dallas的8051兼容微处理器,所提供的软件允许用户从个人计算机上点击访问配置寄存器和状态寄存器。电路板上的LED用来指示四个通道的中断、信号丢失、发送监测以及PRBS同步信号状态。该电路板在发送与接收差分双绞线的线路端提供BNC连接器,为成帧器接口信号提供50引脚连接器。所有LED和连接器均用丝网作了清晰的标记,便于区分相关信号。
文档
-
使用测试寄存器调整DS315x的脉冲波形1/14/2004