-
DS28E80EVKIT: Evaluation System for DS28E80 Data Sheet (Rev. 0)3/24/2015PDF5M
概览
优势和特点
- 演示DS28E80 IC的特性
- 1-Wire USB适配器可在任何PC上创建虚拟COM端口
- 完全兼容USB 2.0规范
- 标准USB电缆接口
- 软件兼容Windows 8、Windows 7、Windows Vista和Windows XP操作系统(32位和64位版本)
- 3.3V ±3% 1-Wire工作电压
- 便利的板载测试点和TO-92插座
- 标准RJ11连接器连接DS9120接口板
- 根据申请提供评估软件
- 可申请评估软件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
DS28E80评估系统(EV system)由单块评估板(EV kit)组成,其中包括一组5片采用6引脚TDFN封装的DS28E80器件、带RJ11电缆的DS9120Q+接口板和DS9481R-3C7+ USB至1-Wire®/iButton®适配器(含用于连接PC的USB电缆)。评估系统提供熟悉DS28E80特性所需的特殊硬件和软件系统。评估系统兼容Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®和Windows XP®操作系统(32位和64位),提供方便的用户界面,用于熟悉DS28E80特性。
DS28E80为用户可编程非易失存储器芯片。与浮栅存储单元相比,DS28E80采用了耐γ辐射的存储单元技术。DS28E80具有248字节用户存储器,分成8字节大小的存储块,每个存储块可具有写保护,每个存储块可写8次。DS28E80通过单触点1-Wire总线进行标准速率或高速率通信。每片器件都拥有唯一的64位识别码,由工厂写入芯片。通信符合1-Wire协议,在多器件的1-Wire网络中,64位识别码作为节点地址。
应用
- 鉴定和校准医疗工具/附件
- 医用消费品鉴定
相关产品
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。