概览

优势和特点

  • 演示DS28E16 DeepCover® SHA-3 1-Wire安全认证器的特性
  • 记录1-Wire/I2C通信日志,帮助固件设计师理解DS28E16
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • 软件兼容Windows 10、Windows 8和Windows 7。
  • 便利的板载测试点和TDFN插座

产品详情

DS28E16评估套件(EV kit)提供演示DS28E16特性所必需的硬件和软件。评估系统包括5片6引脚TDFN封装DS28E16和DS2477、2片带TDFN插座的DS9121BQ+评估板和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。评估系统可在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统(64位和32位)上运行。评估系统为演示DS28E16的特性提供了方便的用户界面。

应用

  • 配件和外设安全认证
  • 电池认证和充电循环跟踪
  • 医疗工具/附件认证和校准

相关产品

工具及仿真模型

Software Development

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。