-
DS28CZ04EVKIT: DS28CZ04评估板/评估系统 Data Sheet (Rev. 2)5/7/2010PDF1M
概览
优势和特点
- 经过验证的PCB布局
- 完善的评估系统
- 便利的板上测试点
- 经过完全安装与测试
- 评估软件可供下载
产品详情
DS28CZ04评估系统(EV system)包括DS28CZ04评估板(EV board)和Maxim CMAXQUSB命令模块。DS28CZ04是一款具有4个非易失性PIO的4K位EEPROM,采用工业标准I²C及SMBus™接口。该存储器由两个256字节的段组成。每个PIO线可单独设置为输入或输出。设置为输出时PIO的上电状态存储在非易失性存储器中。评估软件在Windows® XP或 2000系统下运行,为测评DS28CZ04特性提供了易于使用的用户界面。
欲使用PC构建完整的评估系统对DS28CZ04进行全面评估时,请定购DS28CZ04EVKIT。
应用
- RAID系统
- 服务器