概览
优势和特点
- 演示DS28C36 DeepCover®安全认证器的特性
- 演示DS2476 DeepCover安全协处理器的特性
- 记录I2C通信日志,帮助固件设计师理解DS2476和DS28C36
- I2C-USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
- 完全兼容USB规范v2.0
- 软件可在Windows 10、Windows 8和Windows 7 (64位和32位版本)上运行
- 3.3V ±3% 1-Wire工作电压
- 便利的板载测试点和TDFN插座
- 根据申请提供评估软件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
DS28C36评估系统(EV系统)提供评估DS28C36和DS2476必需的硬件和软件。评估系统包括5片采用6引脚TDFN封装的DS28C36/DS2476、1片评估TDFN接口板的DS9121AQ+和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。评估系统可在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统(64和32位版本)上运行。评估系统为熟悉DS28C36和DS2476的特性提供了方便的用户界面。
文档
-
DS28C36EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP305K
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。