-
DS2760K: Li+电池监测器评估板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF284K
概览
优势和特点
锂电池监控器,包括:- 温度测量
- 电压测量
- 电流测量
- 电流累加
- 信息存储
- 识别
- 过压/欠压保护
- 过流/短路保护
- 与运行Windows 95、Windows 98或Windows NT的PC的串行端口接口
产品详情
DS2760K评估套件通过DS2760锂离子电池监控器简化了性能评估、软件开发和原型制作。该评估板通过DS9123串行端口适配器和RJ-11电缆连接与IBM®兼容PC接口。随附的CD ROM包含所有相关的数据手册以及可在Windows® 95、Windows 98或Windows NT下运行的评估软件。
用户借助DS2760K评估软件能够完全控制DS2760的所有功能。通过单独的控制选项卡,用户能够访问所有EEPROM和RAM存储器位置、所有控制寄存器以及所有监控参数的实时更新。该软件还集成了数据记录功能以便随着时间推移监测电池单元和电量测量算法,从而基于特定电池单元特性改进剩余容量计算。
评估板电路旨在为DS2760提供准确的参数测量,使DS2760能够禁用充电或放电,并保护DS2760免受ESD损坏。随着时间的推移,套件演示板会不断改进。有关演示板电路的信息,请参阅从DS2760K CD ROM自动运行的DOCS浏览器页面或在DS2760K CD ROM上的文档目录。