概览
优势和特点
- 用于演示DS26518 T1/E1/J1 SCT的主要功能
- 包括收发器、变压器、网络连接器、端接无源器件以及同轴电缆
- 独立的开发系统
- 板上MMC2107处理器和ChipView软件能够以点击方式访问DS26518寄存器组
- 由软件控制(寄存器映射)的配置开关便于时钟与信号切换
- 设备侧的所有成帧器引脚可方便地与外部数据源/接收器连接
- 用于指示信号丢失和中断状态的LED也可以指示多种时钟、信号切换配置
- 易于识别的丝网标记可以辨别所有连接器、跳线和LED的相关信号
产品详情
DS26518DK是一款易于使用的DS26518 8端口T1/E1/J1收发器评估板。DS26518DK设计用作独立的开发系统。该开发板包括收发器、变压器、端接电阻、配置开关、网络连接器、微处理器、RS-232 USB连接器以及电源适配器。板上处理器和Dallas的ChipView软件在基于Windows®的PC上能够以点击方式进行配置,访问状态寄存器。板上具有信号丢失指示、中断状态指示的LED,以及多路时钟和信号路由配置。
应用
- 信道备份
- 信道服务单元(CSU)
- 数据服务单元(DSU)
- 复用器
- 路由器
- 开关
- T1/E1测试设备
文档
-
DS26518DK Gerber File10/10/2022ZIP2M