-
DS26502DK: T1/E1/J1/64KCC BITS单元开发板 Data Sheet (Rev. 4)1/1/1900PDF1M
概览
优势和特点
- 无需首次通过原型,加速实现新设计
- 演示DS26502 BITS元件的关键功能
- 含DS26502 BITS元件、变压器、BNC和RJ48网络连接器和无源终端
- 75Ω E1 BNC连接器
- 120Ω E1和100Ω T1 Bantam和RJ48连接器
- 可直接与基于Windows的计算机接口
- ChipView软件提供对DS26502寄存器组的点击访问
- 软件控制(寄存器映射)配置开关,方便时钟和信号路由
- 可方便访问所有设备侧成帧器引脚,实现外部数据输出/输入
- LED指示信号丢失和中断状态,以及多个时钟和信号路由配置
- 易于读取的丝印标签,标识与信号相关的所有连接器、跳线和LED
产品详情
DS26502DK是DS26502 T1/E1/J1/64KCC BITS元件方便易用的评估板。DS26502DK可用作单独的开发板。该开发板由一个DS26502 BITS元件、变压器、端接电阻、基于FPGA的配置开关和网络连接器构成。可在基于Windows®的PC上使用Dallas的ChipView软件点击访问配置和状态寄存器。板上LED指示接收信号丢失、中断状态以及多个时钟和信号路由配置。
应用
- BITS定时
- 速率变换
文档
-
DS26502DK Gerber File10/10/2022ZIP2M