-
DS2484EVKIT: Evaluation System for the DS2484 Data Sheet (Rev. 0)1/17/2014PDF1M
概览
优势和特点
- I2C Host Interface Supports 100kHz and 400kHz
- I2C Communication Speeds
- I2C Operating Voltages: 1.8V ±5% and 3.3V ±5%
- 1-Wire Operating Voltage: 1.8V ±5% and 3.3V ±5%
- EV Kit Contains a Mounted 6-Pin SOT23 DS2484R+T IC
- Convenient On-Board Test Points and TO-92 Socket
- Standard RJ11 Connector Interfaces to DS9120 Socket Boards
- Downloadable Evaluation Software
产品详情
应用
- 蜂窝电话
- 工业传感器
- 医疗仪器
- 打印机
相关产品
文档
工具及仿真模型
Software Development
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。