-
DS2483K: Evaluation System for the DS2483 Data Sheet (Rev. 1)9/10/2012PDF1M
概览
优势和特点
- I²C主机接口支持100kHz和400kHz I²C通信速率
- I²C工作电压:1.8V ±5%和3.3V ±5%
- 1-Wire工作电压:1.8V ±5%和3.3V ±5%
- 评估板带有安装好的6引脚SOT23封装DS2483R+T IC
- 方便的板上测试点以及TO-92插座
- 为DS9120插座板提供标准的RJ11连接器接口
- 可下载评估软件
产品详情
DS2483评估系统(EV system)包括DS2483评估板(EV kit)和DS9400 USB转I²C适配器。DS2483是一款I²C转1-Wire®桥接器件,可实现I²C主机至任何1-Wire从器件的协议转换。相对于总线连接的1-Wire从器件而言,DS2483是1-Wire主机。评估软件可在Windows® 7或Windows XP®操作系统(OS)下运行。为演示DS2483功能提供便利的用户界面。
可定购DS2483K#完整的评估系统,利用PC对DS2483进行评估。评估系统的评估软件从Maxim网站获得:china.maximintegrated.com/evkit。
应用
- 蜂窝电话
- 工业传感器
- 医疗仪器
- 打印机