-
3792: T1/J1线路接口单元开发板 Data Sheet (Rev. 1)1/1/1900PDF501K
概览
优势和特点
- PLCC 28引脚插座,可以对多个器件进行评估
- Bantam和RJ48连接器,变压器,和LIU无源终端元件
- 两个独立可控的TTIP与TRING发送通道,便于评估多个变压器
- 设备侧连接器便于连接外部数据源/宿或外部远端环回
- 板上T1晶振
- 为软件模式访问提供板上8051微处理器
- 通过连接器可连接至CS、SCLK、SDI与SDO,以便固件开发
- VCC引脚和IO引脚具有可控的5V和3.3V电源,以便支持DS2149和DS21349 LIU
产品详情
DS2149DK/DS21349DK是用于DS2149和DS21349 T1/J1线路接口单元(LIU)的一款完全集成的设计套件。它包含所有必要的电路,以便评估所有操作模式下该器件性能,包括硬件与软件模式。